Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro práci s čepy o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé a přesné vedení při rotaci kolečka. Díky své nízké hmotnosti 0,01 kg nezatěžuje celkovou konstrukci a zároveň zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti opotřebení během provozu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Číslo materiálu S4
199027545
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,01 kg
Název produktu
Pouzdro
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
Redukční Pouzdro čtvercové
Průměr čepu
18 mm
Délka čepu
62 mm