Kolo 108 mm
Basetech
Číslo objednávky:
199030953
EAN:
4031582320794
Číslo výrobku:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno val...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Basetech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Kolo má průměr 108 mm, šířku běhounu 36 mm, délku náboje 44,4 mm a průměr otvoru pro osu 12 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Kolečko
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením