Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | Basetech |
|---|---|
| Nosnost 4 km/h | 160 KG |
| Statický Nosnost | 320 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,14 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
| běhoun | Tvrdý Běhoun |
| Průměr kolo | 100 mm |
| Šířka běhoun | 36 mm |
| průměr otvoru šroub | 12 mm |
| Délka poklice | 44,4 mm |
| Šířka kolo | 36 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |