Swivel castor with wheel brake 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406399
Número de producte:
5925UAI055L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The hou...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread that provides excellent grip and floor protection, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel measures 55mm in diameter, contributing to an overall height of 57mm for the complete castor unit. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 80kg, making it ideal for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and braking control are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar