Anika
Anika
EAN:
4031582406368
Número de producte:
5920UAI055L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Anika swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructe...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Anika swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread that provides excellent floor protection and quiet operation, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable performance. The wheel measures 55mm in diameter, whilst the overall height of the complete castor assembly is 57mm. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 80kg, making it ideal for bedside tables, furniture, hospitals, media furniture, nursing and retirement homes, office chairs, and office furniture applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial