Swivel castor with wheel brake 100 mm
Galea
EAN:
4031582379310
Número de producte:
5075PJP100R05-22x40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The w...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The precision ball bearing wheel has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 139 mm. At 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. When static, it can support up to 200 kg. The castor is equipped with a wheel brake.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)