Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria de tipus Rueda equipada amb una espiga de tipus Roda que permet una instal·lació segura i versàtil. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durador. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la rueda està fabricat en polipropilè, materials que proporcionen durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a aplicacions exigents. La Galea és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la precisió del moviment són essencials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,57 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

La Galea és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per a aplicacions de mobilitat controlada. L'element de fixació és de tipus Espiga, Roda, que permet una connexió estable a l'estructura de l'equip. La carcassa és de poliamida i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball, que proporciona un moviment de rotació suau i uniforme. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el desplaçament. El cautxú termoplàstic forma la banda de rodament i el polipropilè constitueix el cos de la roda, aportant adherència, amortiment i resistència als impactes. L'altura total és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg