Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The wheel uses a plain bearing and has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 139 mm. It features a wheel brake. The load capacity is 100 kg at 3 km/h or 200 kg when static.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno de rueda
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,59 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилица
Tancat
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
256 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
128 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 139 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
139 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
139 mm