Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Número de producte:
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. La rueda s'in...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. La rueda s'instal·la mitjançant una espiga de tipus roda que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís, assegurant una mobilitat òptima en qualsevol direcció. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que facilita el rodament fluid i durader. El cos de la rueda està construït en polipropilè, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que la fa compatible amb la majoria de sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. La Galea és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la durabilitat són factors crítics.
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)