Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, providing excellent wear resistance and floor protection, whilst precision ball bearing ensures reliable performance. The wheel diameter measures 300 mm with an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2400 kg. This castor is suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
Номер на материал S4
990830400
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1200 kg
Статичен Товароносимост
2400 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
15,03 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Heavy Duty Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
ferro fos o ferro forjat, pesat
Въртящ се лагер
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ferro Colat
Материал на реазбата
Poliuretà, Fos
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Amarillo de mel (RAL1005)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 300 mm
Swivel castor 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 300 mm, the castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 2400 kg. This heavy-duty castor is engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Variants
Swivel castor with directional lock 300 mm
Swivel castor with directional lock 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth operation. The wheel consists of a cast iron body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance and durability. With a wheel diameter of 300 mm, the castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2400 kg. This robust castor is suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm