Swivel castor 300 mm
Kappa load
Order number:
990830239
EAN:
4031582314274
Número de producte:
9650FTP300P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 300 mm, the castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 2400 kg. This heavy-duty castor is engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari