Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
Order number:
990860832
EAN:
4031582398120
Número de producte:
468BIFP125P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on precision ball bearings for smooth operation. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 164 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa