Swivel castor 125 mm
Zeta
Order number:
990837702
EAN:
4031582365948
Número de producte:
4680IFP125P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 600 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament