Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 125 mm, the castor provides an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 600 kg. This robust castor solution is ideally suited for airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
4681IFP125P63
EAN
4031582365986
Número de material S4
990837704
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,89 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
55 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,54 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessori per a roda Puretech és un component tècnic especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de sistemes de rodes industrials. Aquest accessori presenta un pes de 0,27 kg, proporcionant una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt de la roda. La seva construcció garanteix una integració eficient amb diferents tipus de rodes, millorant la durabilitat i el funcionament del sistema complet.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 600 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are essential.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for optimal performance and floor protection. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are essential.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and steel sheet, very heavy housing construction for robust industrial applications. The wheel incorporates an aluminium body with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 164 mm, providing optimal clearance for various equipment configurations. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM installations, production and platform trolleys, and general transport equipment where reliability and performance are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread and precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 125 mm. The overall height measures 164 mm, providing compact integration whilst maintaining robust construction. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on precision ball bearings for smooth operation. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 164 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm