Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 250mm, the castor provides an overall height of 290mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 1000kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and locking functionality are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4687IFP250P63
EAN
4031582366051
Номер на материал S4
990837722
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
5,02 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb capacitat de gir, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta un pes de 0 kg, el que indica una construcció lleugera que no afegeix càrrega significativa al sistema de rodament. La seva configuració permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, garantint un funcionament òptim i una durabilitat adequada per a entorns d'ús intensiu.

Aro 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roda Elastech per a rodó presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat d'amplada 50 mm. El cos està fabricat en alumini i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i dinàmica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim en aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 250 mm
Swivel castor 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth rotation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 250 mm, the castor provides an overall height of 290 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 1000 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are paramount.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat y rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Variants
Fixed castor 250 mm
Fixed castor 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 250 mm. The castor has an overall height of 290 mm, providing optimal clearance for various applications. Load capacity specifications include a static load rating of 1000 kg, whilst dynamic load capacity varies with speed: 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable performance and heavy-duty construction are essential requirements.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm