Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda giratoria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma i l'equipament de transport. El conjunt de muntatge utilitza una placa rectangular com a element de fixació, que permet una instal·lació estable i segura sobre l'estructura del equip. La carcassa està fabricada en placa d'acer, de construcció molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació precisa i duradora. La roda té un diàmetre de 250 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el moviment. La banda de rodadura és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa i resistència. L'alçada total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 400 kg a una velocitat de 6 km/h i de 500 kg a 4 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4681IFP250P63
EAN
4031582366013
Número de material S4
990837710
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
290 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,79 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
55 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució efectiva per a la protecció i conservació dels mecanismes de gir. Aquest accesori, amb un pes de 0 kg, es caracteritza per la seva construcció lleugera i la seva capacitat d'adaptació a diferents tipus de rodes pivotants estàndard. La protecció del peu actua com a barrera defensiva contra l'acumulació de pols, residus i altres contaminants que podrien afectar el funcionament òptim del sistema de rotació. Recomanat per a aplicacions industrials i comercials, aquest accesori garanteix una major durabilitat i un manteniment reduït de les rodes pivotants, contribuint així a l'eficiència operacional i a la prolongació de la vida útil de l'equipament.

Aro 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

L'aro Elastech és una roda per a càsters fabricada amb cos d'alumini i equipada amb un rodament de boles de precisió, que ofereix un rendiment fiable en aplicacions industrials. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb un ample de banda de rodadura de 50 mm, mentre que el buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i el buit del centre una longitud de 60 mm. La banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera sense comprometre l'estabilitat estructural. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a aplicacions que requereixen precisió i durabilitat, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial. La seva construcció robusta permet una instal·lació senzilla i un manteniment mínim, mentre que les seves especificacions tècniques el fan compatible amb diversos tipus de rodes giratòries estàndard. Ideal per a entorns que demanden rendiment consistent i longevitat operacional.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura un contacte òptim amb el sòl, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

La Zeta és una roda giratòria amb fre total per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació és una placa rectangular per a una instal·lació estable i segura. La carcassa incorpora un rodament d'orientació de dues fileres de boles, reforçat o inoxidable, i està fabricada en placa d'acer, molt pesada. La roda té un diàmetre de 250 mm i utilitza un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 400 kg a una velocitat de 6 km/h i de 500 kg a 4 km/h. El producte està pensat per a la indústria aeroespacial i per a equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variants
Rueda fija 250 mm
Rueda fija 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que proporciona una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La placa d'acer, molt pesada, ofereix una base sòlida i duradora que garanteix l'estabilitat en operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 250 mm i està construïda amb un cos d'alumini que combina lleugeresa amb resistència estructural. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, assegura una tracció òptima i una amortiguació efectiva dels impactes, mentre que el rodament de boles de precisió permet una rotació suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la durabilitat són factors crítics.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg