Rueda fija 250 mm
Zeta
Order number:
990837724
EAN:
4031582366099
Número de producte:
4688IFP250P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que proporciona una solució robusta per a aplicacions industrials e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que proporciona una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La placa d'acer, molt pesada, ofereix una base sòlida i duradora que garanteix l'estabilitat en operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 250 mm i està construïda amb un cos d'alumini que combina lleugeresa amb resistència estructural. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, assegura una tracció òptima i una amortiguació efectiva dels impactes, mentre que el rodament de boles de precisió permet una rotació suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la durabilitat són factors crítics.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament