Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 164mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 300kg at 4km/h and 240kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 600kg. This robust castor is designed for demanding environments including airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and general transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
4687UAP125P63
EAN
4031582396409
Número de material S4
990838461
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
2,94 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
322 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
161 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al coixinet giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 600 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 164 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h, whilst providing a static load capacity of 600 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capability are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, providing excellent wear resistance and floor protection, whilst precision ball bearing technology delivers smooth rolling characteristics. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 600 kg. This castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm