Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus placa rectangular, que permet un muntatge estable i directe sobre la base de l'equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix una rotació precisa i uniforme. La roda té un diàmetre de 125 mm i integra un rodament de boles de precisió que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que aporta adherència i absorció de vibracions, mentre que el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. La capacitat de càrrega dinàmica és de 240 kg a una velocitat de 6 km/h i de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
164 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,93 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
55 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

L'Accesori Protecció del peu és un component especialitzat dissenyat per a castor que ofereix una solució robusta de protecció. Amb un pes de 0,54 kg, aquest accesori proporciona una massa equilibrada que garanteix estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La Protecció del peu ha estat desenvolupada per a resistir condicions d'ús intensiu, protegint els components crítics del castor contra danys mecànics, desgast i impactes. La seva construcció compacta i el seu pes controlat la fan ideal per a instal·lacions en diversos tipus de mobiliari i equips que requereixen protecció addicional dels seus suports de base.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera sense comprometre l'estabilitat estructural. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a aplicacions que requereixen precisió i durabilitat, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial. La seva construcció robusta permet una instal·lació senzilla i un manteniment mínim, mentre que les seves especificacions tècniques el fan compatible amb diversos tipus de rodes giratòries estàndard. Ideal per a entorns que demanden rendiment consistent i longevitat operacional.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, muntada sobre Rodament de boles de precisió per un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 600 kg. Ideal per aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

La roda giratòria amb fre total Zeta és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El fitting és una placa rectangular que permet la fixació estable de la unitat. La carcassa, de placa d'acer molt pesada, incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda, de 125 mm de diàmetre, té un rodament de boles de precisió, una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida. L'alçada total és de 164 mm. La càrrega estàtica màxima és de 600 kg, i la dinàmica és de 240 kg a 6 km/h i de 300 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport. Gràcies a la seva construcció robusta, el producte garanteix un funcionament fiable en entorns de treball exigents.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza sobre una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de poliamida que garanteix resistència i lleugeresa, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per assegurar una adherència òptima i una durabilitat prolongada. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que permeten un funcionament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una integració adequada en diversos tipus d'equipament. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La Zeta és especialment adequada per a l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per molla, destinada a la indústria aeroespacial, l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma i l'equipament de transport. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular. L'allotjament és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 125 mm, un rodament de boles de precisió, una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida. L'alçada total és de 164 mm. La càrrega estàtica màxima és de 600 kg. En règim dinàmic, admet 240 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h. Aquest conjunt està pensat per a un moviment precís i una operació fiable en entorns industrials exigents.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre total i fre direccional accionat per molla, pensada per a entorns industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable i uniforme sobre la superfície de càrrega. La carcassa, de placa d'acer molt pesada, incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 125 mm, munta un rodament de boles de precisió i presenta una banda de rodament de poliuretà injectat amb cos de poliamida. L'alçada total és de 164 mm, una dimensió que permet integrar-la en espais reduïts. La càrrega estàtica és de 600 kg, i la càrrega dinàmica és de 240 kg a 6 km/h i de 300 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg