Rueda fija 125 mm
Zeta
Order number:
990838462
EAN:
4031582396461
Número de producte:
4688UAP125P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza sobre una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de poliamida que garanteix resistència i lleugeresa, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per assegurar una adherència òptima i una durabilitat prolongada. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que permeten un funcionament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una integració adequada en diversos tipus d'equipament. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La Zeta és especialment adequada per a l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament