Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377798
Número de producte:
3477UFJ100P62 T/G small
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polyamide with a non-marking elastic vulcanized tire tread. The 100mm diameter wheel uses a roller bearing and combined with the castor the overall height is 128mm. This heavy duty castor has a load capacity of 160kg at 4km/h or 320kg when static.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs