Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Lumina swivel castor with intermittent brake features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from zinc-die-casting/aluminium with a stem, swivelling bearing configuration that ensures smooth directional changes. The wheel incorporates a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material for optimal grip and floor protection, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With a 50 mm wheel diameter, the castor has an overall height of 59 mm, making it suitable for compact applications. The unit offers a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where controlled mobility and braking functionality are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311358
Número de material S4
990073609
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
59 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,14 kg
Nom del producte
Lumina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Housing
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material
Zinc-die-casting / alumini
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
108 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
54 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
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
Socket
R40-18x18 / 11

El Socket és un accesorio de tipus tac sintètic, placa dissenyat per a rodes amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component incorpora un cargol amb diàmetre de 18 mm i ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb tac sintètic, ronda que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials lleugeres. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol de 14 mm de diàmetre per garantir una fixació segura. La capacitat de càrrega dinàmica arriba als 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant versatilitat en diferents condicions d'ús.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodetes que incorpora un tac sintètic de forma rodona per garantir una fixació segura i duradora. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de 15 mm de diàmetre per facilitar la instal·lació. La capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica suportada és de 80 kg, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb tac sintètic, ronda que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials lleugeres. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol de 16 mm de diàmetre per garantir una fixació segura. La capacitat de càrrega dinàmica arriba als 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica suportada és de 80 kg, proporcionant versatilitat en diferents condicions d'ús.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb un sistema de fixació de tac sintètic, ronda que garanteix una instal·lació segura i eficient. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol amb un diàmetre de 17 mm per assegurar una connexió robusta. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 80 kg, oferint una solució fiable per a aplicacions industrials i comercials.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb un sistema de fixació de tac sintètic, ronda que garanteix una instal·lació segura i eficient. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg, optimitzant la relació entre resistència i lleugeresa. El diàmetre del cargol de fixació és de 19 mm, assegurant una connexió robusta amb l'estructura de la roda. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb un sistema de fixació de tac sintètic ronda que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials lleugeres. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg, amb un diàmetre de cargol de 22 mm que garanteix una fixació segura. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb un sistema de fixació de tac sintètic, ronda que garanteix una instal·lació segura i eficient. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg, oferint una solució lleugera per a aplicacions industrials. El diàmetre del cargol de fixació és de 23 mm, assegurant una connexió robusta amb la roda corresponent. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquest accesorio suporta fins a 40 kg en condicions dinàmiques a una velocitat màxima de 3 km/h i fins a 80 kg en càrrega estàtica.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb tac sintètic i plaça, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol de 16 mm de diàmetre per garantir una fixació segura. La capacitat de càrrega dinàmica arriba als 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica suportada és de 80 kg, proporcionant versatilitat en diferents condicions d'ús.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

El Socket és un accesorio de tipus tac sintètic, plaça dissenyat per a rodes amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component incorpora un cargol amb diàmetre de 17 mm i ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb sistema de fixació de tac sintètic i plaça, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials. Amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg, aquest component presenta un diàmetre de cargol de 21 mm que garanteix una fixació segura. La capacitat de càrrega dinàmica arriba als 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant versatilitat per a diferents condicions operatives.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

El Socket és un accesorio de tipus tac sintètic, plaça dissenyat per a rodes amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component incorpora un cargol amb diàmetre de 22 mm i ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

El Socket és un accesorio de tipus tac sintètic, plaça dissenyat per a rodes amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component presenta un diàmetre de cargol de 23 mm i ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

El Socket és un accesorio de tipus tac sintètic, placa dissenyat per a rodes amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component presenta un diàmetre de cargol de 26 mm i ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb tac sintètic, ronda que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol de 18 mm de diàmetre per garantir una fixació segura i fiable. La capacitat de càrrega dinàmica arriba fins als 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant versatilitat per a diferents condicions d'ús i requeriments de pes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 50 mm
Swivel castor 50 mm
Lumina
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

The Lumina swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from zinc-die-casting/aluminium materials and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on a plain bearing with spacer tube for reliable operation, with a diameter of 50 mm. The castor has an overall height of 59 mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg. This castor is designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg