Swivel castor 50 mm
Lumina
Order number:
990073567
EAN:
4031582311297
Número de producte:
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Superfície pintada
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from zinc-die-casting/aluminium materials and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on a plain bearing with spacer tube for reliable operation, with a diameter of 50 mm. The castor has an overall height of 59 mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg. This castor is designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable