Swivel castor with directional lock 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Número de producte:
5071YGH125P60-90x70
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Galea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications. The castor features a rectangular plate...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Galea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision two ball races swivel bearing system for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete castor assembly has an overall height of 163 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)