Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Galea is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotational movement and enhanced load distribution. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete castor unit has an overall height of 163 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrical conductivity and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
163 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,57 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
55 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
50 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Корпус
Forquilla Forma
Tancat
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

The Galea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete castor unit has an overall height of 163 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrostatic discharge control.

125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 125 mm
Swivel castor with directional lock 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

The Galea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision two ball races swivel bearing system for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete castor assembly has an overall height of 163 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
163 mm
Light Duty | < 150 kg