Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Galea swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotational movement and enhanced longevity. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable operation. The wheel diameter measures 125mm, contributing to an overall height of 162mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs, where directional control and reliable performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Форма Вилица
Tancat
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 162 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
Swivel castor with total lock 125 mm
Swivel castor with total lock 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

The Galea swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The wheel diameter measures 125mm, contributing to an overall height of 162mm for the complete castor assembly. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor suitable for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs where mobility and secure positioning are essential requirements.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
Swivel castor with wheel brake 125 mm
Swivel castor with wheel brake 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The 125mm diameter wheel uses a plain bearing and is equipped with a wheel brake. The overall height of the castor is 162mm. At 3km/h, the Galea castor has a load capacity of 100kg. Under static load conditions, the load capacity is 200kg.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg