Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació mitjançant espiga i roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i versatilitat. El sistema de fixació està integrat en una carcassa de poliamida que allotja dues curses de ball, proporcionant una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament òptim i una durabilitat prolongada. La superfície de rodament està fabricada amb cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus d'equipament. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la seguretat són paràmetres crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea és una rodets giratòria amb fre total, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i immobilització segura. La fixació és de tipus espiga i roda, que permet integrar el component en el bastidor o l'estructura del equip mitjançant una espiga de connexió i garantir una rotació estable. La carcassa de la unitat està fabricada en poliamida, un material resistent i de baix pes que aporta bona rigidesa mecànica. El seu sistema de gir incorpora dues curses de bola, que assegura un moviment suau i precís de la roda en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és d'elastòmer termoplàstic, amb una bona absorció de vibracions i una adherència adequada sobre superfícies habituals. El cos de la roda és de polipropilè, material resistent a la fatiga i als productes químics de neteja. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que el producte sigui adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

La Galea és una roda giratòria amb fre direccional per a aplicacions de mobilitat. L'accessori de fixació és del tipus Espiga, Roda, que permet una instal·lació compatible amb el bastidor de l'equip. L'habitatge, de poliamida, incorpora dues curses de ball per al gir de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i disposa de coixinet llis per al seu eix. El material de la banda de rodament és El cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, valors que defineixen el límit d'ús segur. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea és una rodeta giratòria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i estabilitat en posició fixa. La fixació de la rodeta es realitza mitjançant una espiga i una roda de muntatge, que permeten una instal·lació segura i un maneig precís del conjunt. El carcassa està fabricada en poliamida, un material resistent i de baix desgast, i incorpora un coixinet de dues curses de bola que garanteix un gir suau i uniforme de l'element giratori. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza coixinets lliscants, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic que assegura adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, lleuger i resistent als impactes. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg