Swivel castor 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Número de producte:
8470UOD080P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless swivel castor has a bolt hole fitting with a housing made of heavy stainless steel containing two ball races...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha stainless swivel castor has a bolt hole fitting with a housing made of heavy stainless steel containing two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a tread made of the same polyamide material. The wheel uses a stainless roller bearing. The Alpha stainless swivel castor has a wheel diameter of 80 mm and an overall height of 108 mm. At 4 km/h, it has a load capacity of 150 kg and a static load capacity of 300 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable