Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless swivel castor with total lock and bolt hole fitting has a housing made of stainless steel (heavy). It features a two ball races swivel bearing and a polyamide wheel body with an identical polyamide tread material. The wheel uses a stainless roller bearing and has a diameter of 80 mm. The overall height of the castor is 108 mm. At 4 km/h, the Alpha stainless swivel castor has a load capacity of 150 kg. Under static conditions, it can support loads up to 300 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8477UOD080P30-11
EAN
4031582377187
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,84 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
242 mm
Desplaçament
44,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Swivel castor 80 mm
Swivel castor 80 mm
Alpha stainless
8470UOD080P30-11

The Alpha stainless swivel castor has a bolt hole fitting with a housing made of heavy stainless steel containing two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a tread made of the same polyamide material. The wheel uses a stainless roller bearing. The Alpha stainless swivel castor has a wheel diameter of 80 mm and an overall height of 108 mm. At 4 km/h, it has a load capacity of 150 kg and a static load capacity of 300 kg.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg