Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a precision two ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polyamide body with an identical polyamide tread material, providing excellent wear resistance and chemical compatibility. The wheel is equipped with roller bearings for reduced rolling resistance and measures 80 mm in diameter. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for medium-duty applications. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, ensuring reliable performance under varying operational conditions whilst maintaining structural integrity.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UOR080P62 TFR
EAN
4031582390087
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,71 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
160 mm
Изместване
44,5 mm
Радиус на завъртане
84,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Identitari amb el cos de Roda
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles