Swivel castor 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344868
Número de producte:
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swiveling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread for enhanced grip and static discharge capabilities. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube and measures 65 mm in diameter. The castor has an overall height of 91.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 100 kg, providing reliable performance for medium-duty mobile applications requiring electrical conductivity.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques