Stylea
Stylea
EAN:
4031582342239
Número de producte:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configura...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system with spacer tube for enhanced durability and has a diameter of 65 mm. The overall height of the complete assembly measures 91.5 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques