Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth rotational movement. The wheel assembly consists of a 55mm diameter wheel with a polyamide body and identical polyamide tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 57mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. This versatile castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Furniture Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat cec per a la B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Корпус
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Espiga, Swiveling
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Identitari amb el cos de Roda
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Riveció
Лагер
Coixinet llis tub Separador
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Tija
S70-10x10 / 8

Aquest accesorio amb espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, està dissenyat específicament per a rodes amb una alçada total de 6 mm i un pes de 0,02 kg. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 80 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i suport estructural adequat.

Light Duty | < 150 kg
6 mm
Light Duty | < 150 kg
6 mm
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with wheel brake 55 mm
Swivel castor with wheel brake 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a 55mm diameter wheel with a polyamide body and tread material that is identical with the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the plain bearing with spacer tube design delivers reliable rotation with minimal maintenance requirements. The castor has an overall height of 57mm, making it suitable for low-profile installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 80kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where manoeuvrability and braking functionality are essential.

Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm
Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm