Swivel castor with wheel brake 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Número de producte:
5925UOI055L51-8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The hou...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a 55mm diameter wheel with a polyamide body and tread material that is identical with the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the plain bearing with spacer tube design delivers reliable rotation with minimal maintenance requirements. The castor has an overall height of 57mm, making it suitable for low-profile installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 80kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where manoeuvrability and braking functionality are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar