Swivel castor 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Número de producte:
5920UOI055L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The 55mm diameter wheel combines a polyamide body with tread material identical to the wheel body construction, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable rotation performance. With an overall height of 57mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. The design makes it particularly suitable for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar