Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Stylea swivel castor with wheel brake features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 55mm diameter wheel with a polyamide body and tread material that is identical with the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the plain bearing with spacer tube design delivers reliable rotation with minimal maintenance requirements. The castor has an overall height of 57mm, making it suitable for low-profile installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where manoeuvrability and braking functionality are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
37 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
57 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,65 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
18 mm
Sterferencia de giro
128 mm
Scio de giro
64 mm
Колело
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
11 mm
Diametralització
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 55 mm
Swivel castor 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The 55mm diameter wheel combines a polyamide body with tread material identical to the wheel body construction, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable rotation performance. With an overall height of 57mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. The design makes it particularly suitable for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and load-bearing performance are essential requirements.

Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm
Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm