Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread that provides excellent floor protection and quiet operation, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable performance. With a wheel diameter of 55mm, the castor maintains an overall height of 57mm for compact installation requirements. The unit offers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg, making it ideal for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and durability are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5920UAI055L51-10 DOM18 RAL9011
EAN
4031582443240
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Furniture Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat cec per a la B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Корпус
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Espiga, Swiveling
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Riveció
Лагер
Coixinet llis tub Separador
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

La rueda giratoria con freno de rueda Anika incorpora un sistema de fijación mediante forat cec per a la B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. El housing está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de espiga swiveling que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y está equipada con coixinet llis tub separador para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg, siendo perfecta para tauletes de nit, mobles, hospitals, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, cadires d'oficina y mobles d'oficina.

Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm
Light Duty | < 150 kg
55 mm
57 mm