Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Número de producte:
5925UAI055L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Anika és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, hospitals, mo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Anika és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, hospitals, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com mobles d'oficina. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 55 mm i està construïda amb un cos de poliamida reforçada, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per a una durabilitat òptima i una tracció fiable. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament suau i una vida útil prolongada de la rueda. L'alçada total del conjunt és de 57 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobles. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de mobilitat moderada en entorns residencials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial