Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Anika és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, hospitals, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com mobles d'oficina. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 que permet una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada, garantint la mobilitat necessària per a diversos tipus de mobles. La roda presenta un diàmetre de 55 mm i està construïda amb un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, que ofereix durabilitat i resistència a l'abrasió. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i eficient durant la vida útil del producte. L'alçada total de la rueda és de 57 mm, la qual cosa la fa adequada per a instal·lacions en espais amb limitacions d'altura. Respecte a les capacitats de càrrega, Anika suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat moderada i ús quotidià en entorns residencials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
37 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
57 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,07 kg
Nom del producte
Anika
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
18 mm
Sterferencia de giro
94 mm
Scio de giro
47 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
11 mm
Diametralització
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador

Premi Interzum

Premi Interzum
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, hospitals, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com mobles d'oficina. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 55 mm i està construïda amb un cos de poliamida reforçada, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per a una durabilitat òptima i una tracció fiable. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament suau i una vida útil prolongada de la rueda. L'alçada total del conjunt és de 57 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobles. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de mobilitat moderada en entorns residencials i comercials.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg