Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber black tread material, mounted on a roller bearing system for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 100mm with an overall height of 128mm. Load specifications include a dynamic capacity of 70kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 140kg, making it suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470DVJ100P30-13
EAN
4031582439700
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,92 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
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
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de acero de huellas y banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg, siendo ideal para fabricantes d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm