Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with tread material identical to the wheel body composition. The wheel operates on a plain bearing system with spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The castor has an overall height of 91.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic load capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, ensuring reliable performance under varying operational conditions whilst maintaining the electrical conductivity properties essential for static discharge applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
91,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
154 mm
Scio de giro
77 mm
Wheel
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
7 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
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
Swivel castor 65 mm
Swivel castor 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a stem-type swiveling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with the tread material being identical to the wheel body composition. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and performance. The castor has an overall height of 91.5 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic load capacity of 50 kg at operating speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 100 kg, ensuring reliable performance under both moving and stationary conditions.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg