Sistema de bloqueo automático 100 mm
Linea safety
Order number:
990772067
EAN:
4031582412116
Número de producte:
594DUAP100S70-M12x25
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic dissenyat per a aplicacions mèdiques i industrials que incorpora una espiga rosc...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic dissenyat per a aplicacions mèdiques i industrials que incorpora una espiga roscada amb el coll hexagonal a dalt com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable en les operacions de gir. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació òptima, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant una durabilitat excepcional i una tracció adequada en diversos tipus de superfícies. L'altura total del producte és de 129 mm, oferint una integració compacta en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, el producte suporta una càrrega estàtica de 240 kg i una càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint la seguretat en aplicacions exigents. Aquest sistema és especialment adequat per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles multimèdia, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Bloqueig segur
Només comença a rodar quan una palanca o mànec és activada per l’usuari. Moviment no desitjat evitat de manera efectiva
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
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Funcionament eficient
Bloqueig central amb un botó per a màxim confort