- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Accesorios
-
Casquillos para Montaje de Ruedas
Casquillos para Montaje de Ruedas
Accesorio
El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,01 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la funcionalitat del sistema de rodetes, facilitant la instal·lació i el manteniment.
Accesorio
El Bushing és un accessori dissenyat per a rodetes que incorpora una disminució casquet ronda com a sistema de fixació, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials que requereixen una connexió fiable i duradora. Aquest component presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, garantint una fixació segura i estable en diferents configuracions de muntatge. Amb un pes de tan sols 0,01 kg, aquest accessori proporciona una solució lleugera sense comprometre la resistència estructural necessària per al funcionament òptim del sistema de rodetes.
Accesorio
El Socket és un accesorio dissenyat per a rodes amb tac sintètic, ronda que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta una alçada total de 36 mm i incorpora un cargol de 18 mm de diàmetre per garantir una fixació segura i fiable. La capacitat de càrrega dinàmica arriba fins als 40 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, proporcionant versatilitat per a diferents condicions d'ús i requeriments de pes.