Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385717
Número de producte:
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, que incorpora una espiga roscada amb el coll h...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, que incorpora una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda, garantint una mobilitat òptima en totes les direccions. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i durader. La superfície de rodament està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la rueda està fabricat en poliamida per a una major resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 83 mm, la qual cosa la fa compatible amb la majoria de mobiliari estàndard. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, on es requereix una mobilitat fiable i un funcionament silenciós. La combinació de materials de qualitat i el disseny robust garanteixen un rendiment excel·lent en entorns domèstics i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar