Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Stylea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga roscada amb el coll hexagonal a dalt, que garanteix una fixació segura i estable a la base del moble. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que proporciona una estructura robusta i llarga vida útil. El sistema de gir es basa en una espiga amb capacitat de gir lliure, que permet una rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, combinant resistència mecànica amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 83 mm, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Aquesta configuració tècnica garanteix un rendiment fiable i una mobilitat suau en entorns domèstics i professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
54 mm
Alçada total
83 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,19 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia
10 mm
Espiga llarga
15 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Scio de giro
62 mm
Thread Màgia
0 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, que incorpora una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda, garantint una mobilitat òptima en totes les direccions. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i durader. La superfície de rodament està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la rueda està fabricat en poliamida per a una major resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 83 mm, la qual cosa la fa compatible amb la majoria de mobiliari estàndard. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, on es requereix una mobilitat fiable i un funcionament silenciós. La combinació de materials de qualitat i el disseny robust garanteixen un rendiment excel·lent en entorns domèstics i comercials.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm