Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila light
Order number:
990900424
EAN:
4031582331486
Número de producte:
1470PAO075P40 Tente
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
La Rueda giratoria Rueda Agila light incorpora una Placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Agila light incorpora una Placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Acero, luz i equipat amb Dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza un Coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions com Llits de cures, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga, proporcionant mobilitat eficient i fiable en entorns professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials