Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila light
Order number:
990900452
EAN:
4031582331493
Número de producte:
1477PAO075P40 Tente
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
L'Agila light és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament est...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Agila light és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acero, luz i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'altura total del conjunt és de 100 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions com llits de cures, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga, proporcionant mobilitat controlada i segura en entorns professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials