Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403947
Número de producte:
5920PJI065L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea light és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea light és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'estructura de l'housing està fabricada en poliamida amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodament utilitza cautxú termoplàstic per a proporcionar tracció òptima i una menor generació de soroll durant el funcionament. El coixinet llis tub separador garanteix un gir fluid i una vida útil prolongada de la rueda. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, la qual cosa la fa adequada per a instal·lacions amb espai limitat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característica que la fa idònia per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, sistemes multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu