Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403961
Número de producte:
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mob...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema d'espiga giratòria que proporciona una rotació suau i controlada, garantint la durabilitat i la fiabilitat en entorns d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, combinació que ofereix una excel·lent resistència a l'abrasió i una tracció fiable en múltiples superfícies. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan ideal per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, sistemes multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu