Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila stainless
Order number:
990038207
EAN:
4031582351040
Número de producte:
7470PJH050P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 50 mm, l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 80 kg, oferint una solució robusta per a diverses aplicacions industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials